Tandwielkast EMGA-80-P-G8-SST-87
8141766
GTIN: 4052568565428
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
50 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
8.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast