Tandwielkast EMGA-80-P-G12-SST-87

8141767

GTIN: 4052568565435

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
10.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
12:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast