Dubbele nippel NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN: 4052568567774
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar