Dubbele nippel NPFC-DS-G14-G38-M

8142586

GTIN: 4052568567798

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische aansluiting 2
G1/4
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar