Dubbele nippel NPFC-DS-M5-M5-M
8142592
GTIN: 4052568568252
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
M5
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar