Reduceernippel NPFC-RS-G34-G38-MF
8142600
GTIN: 4052568568337
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Pneumatische aansluiting 2
G3/8
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar