Reduceernippel NPFC-RS-G1-G12-MF

8142601

GTIN: 4052568568344

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Pneumatische aansluiting 2
G1/2
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar