Zwenkaandrijving DFPD-N-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C
8144439
GTIN: 4052568574437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
1/4 NPT
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
88.4 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07
Asaansluiting
T17