Zwenkaandrijving DFPD-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C-VDE2
8144443
GTIN: 4052568574475
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
117.9 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07
Asaansluiting
T17