Steekschroefkoppeling NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10

8144598

GTIN: 4052568581138

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M7
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4 mm