Steekschroefkoppeling NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10

8144599

GTIN: 4052568581145

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
3 mm