Verbindingskabel NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4
8146577
GTIN: 4052568572433
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Kabellengte
0.3 m