Servomotor EMMT-AS-150-M-HV-R3MY

8148278

GTIN: 4052568591182

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
4948 W
Stilstandsdraaimoment
33 Nm
Max. toerental
5051 1/min