Servomotor EMMT-AS-150-MKR-HS-R2MB
8148310
GTIN: 4052568591502
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
4257 W
Stilstandsdraaimoment
33 Nm
Max. toerental
2368 1/min