Servomotor EMMT-AS-150-MKR-HV-R3MYB

8148317

GTIN: 4052568591571

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
4948 W
Stilstandsdraaimoment
33 Nm
Max. toerental
5051 1/min