Servomotor EMMT-AS-150-L-HS-R3SB

8148327

GTIN: 4052568591670

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
6377 W
Stilstandsdraaimoment
45.5 Nm
Max. toerental
3495 1/min