Servomotor EMMT-AS-150-LK-HT-R2MB

8148334

GTIN: 4052568591748

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
4157 W
Stilstandsdraaimoment
44 Nm
Max. toerental
1812 1/min