Servomotor EMMT-AS-150-LKR-HT-R2MY

8148356

GTIN: 4052568591960

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
4157 W
Stilstandsdraaimoment
44 Nm
Max. toerental
1812 1/min