Servomotor EMMT-AS-150-LKR-HS-R3SB
8148363
GTIN: 4052568592035
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
6377 W
Stilstandsdraaimoment
45.5 Nm
Max. toerental
3495 1/min