Servomotor EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MB

8148388

GTIN: 4052568592288

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
7427 W
Stilstandsdraaimoment
76.7 Nm
Max. toerental
2163 1/min