Servomotor EMMT-AS-190-LKR-HT-R3MY
8148410
GTIN: 4052568592509
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
8629 W
Stilstandsdraaimoment
93.7 Nm
Max. toerental
1654 1/min