Magneetspoel VACF-B-R1-1L
8150875
GTIN: 4052568633653
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,4 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C - voor blokmontage