Magneetspoel VACF-B-R4-1L

8150877

GTIN: 4052568633677

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,4 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C - voor blokmontage