Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-10- -J-T-P-A
8150886
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
51 mm - 150 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor