Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-16- -J-T-P-A
8150887
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
181 N
Slag
101 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor