Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-20- -J-T-P-A

8150888

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
283 N
Slag
101 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor