Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-32- -J-T-P-A
8150890
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
724 N
Slag
101 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor