Zwenkaandrijving DFPD-1200-RP-90-RS55-F1012
8151232
GTIN: 4052568572853
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
734.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27