Normcilinder CRDSNU-20-80-P-A

8152563

GTIN: 4052568575861

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden