Normcilinder CRDSNU-25-10-P-A

8152627

GTIN: 4052568575885

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden