Magneetspoel VACF-B-E1-1

8153947

GTIN: 4052568776275

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 3,3 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
voor blokmontage