Solenoid coil VACS-C-E1-1

8153948

GTIN: 4052568776282

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,6 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C - voor blokmontage