Stappenmotor EMMB-ST-57-L-S

8156143

GTIN: 4052568639310

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Stopmoment motor
1.8 Nm
Max. toerental
1500 1/min