De basisserie van de nieuwe, geoptimaliseerde EMMB-ST stappenmotor van Festo in combinatie met de CMMT-ST-MP servomotor drive biedt een perfect servosysteem voor een aantrekkelijke prijs.
Deze serie is speciaal ontworpen voor toepassingen met basiseisen en is bijzonder geschikt voor seriemachinebouwers en toepassingen in elektronica en lichte assemblage. De aansluiting wordt vereenvoudigd door de hybride kabel OCP (One cable plug) van Festo. Deze technologie maakt een gemeenschappelijke motor- en aansluitkabel voor de voeding en de encoder mogelijk. Dit vereenvoudigt de bekabeling en bespaart ruimte. Een extra functie is het "elektronische typeplaatje". Deze bevat een motorcorrectietabel die een nauwkeurige regeling mogelijk maakt. Met behulp van deze tabel kan de motor optimaal worden afgesteld om de gewenste prestaties te bereiken. De motoras heeft beschermingsklasse IP40, terwijl de motorbehuizing inclusief aansluittechniek beschermingsklasse IP65 heeft. Met de combinatie van de EMMB-ST stappenmotor en de CMMT-ST-MP regelaar beleeft u stappenmotoren in een nieuwe dimensie en profiteert u van de voordelen van een kosteneffectief en krachtig servosysteem van Festo.