Stappenmotor EMMB-ST-57-L-SS
8156144
GTIN: 4052568639327
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
83 W
Stopmoment motor
1.8 Nm
Max. toerental
1500 1/min