Magneetspoel VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME
8156760
GTIN: 4052568588441
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65