Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A
8157626
GTIN: 4052568589653
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
170 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling