Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

11/2025 - Dit product wordt uitgefaseerd.

09/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

09/2026 - Let op: het product dat u zoekt, is niet meer verkrijgbaar. Gebruik het moderne alternatieve product.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Smoorventielen met terugslagklep

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A

8157628

GTIN: 4052568589677

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
165 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling