Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A
8157633
GTIN: 4052568589912
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
750 l/min
Sleutelbreedte
21 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling