Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

11/2025 - Dit product wordt uitgefaseerd.

09/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

09/2026 - Let op: het product dat u zoekt, is niet meer verkrijgbaar. Gebruik het moderne alternatieve product.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Smoorventielen met terugslagklep

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A

8157634

GTIN: 4052568589929

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
720 l/min
Sleutelbreedte
21 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling