Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A
8157635
GTIN: 4052568589936
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
500 l/min
Sleutelbreedte
16 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling