Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A
8157639
GTIN: 4052568589974
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
165 l/min
Sleutelbreedte
13 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling