Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A
8157642
GTIN: 4052568590000
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
90 l/min
Sleutelbreedte
9 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling