Debietsensor SFAH-50U-Q6S-PNLK-PNVBA-M8

8158419

GTIN: 4052568584122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
50 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Stroomrichting
Unidirectioneel