Debietsensor SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1
8158422
GTIN: 4052568584153
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
100 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Stroomrichting
Unidirectioneel