Steekschroefkoppeling NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10
8158778
GTIN: 4052568599058
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M7
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bouwvorm
L-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2.3 mm