Steekschroefkoppeling NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
8158782
GTIN: 4052568599096
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Bouwvorm
L-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.5 mm