Steekschroefkoppeling NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10

8158783

GTIN: 4052568599102

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bouwvorm
L-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4 mm