Steekschroefkoppeling NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
GTIN: 4052568599133
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Bouwvorm
L-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
8.5 mm