Insteekkoppeling NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN: 4052568599218
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
9.3 mm